Menü Keresés

Végidom 17.0 mm M6 Poliamid

Essentra cikkszám:

10306253

Gyártói cikkszám:

552019

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 936,5056 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

18.730 Ft

20 x 936,5056 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Osztókör átmérője 1.0 mm
Szerelőfurat hossza a végéig 17.0 mm
Típus 2
Teljes anyag Poliamid
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot