10202685
1253202
Mennyiség | Egységár |
---|---|
4 - 19 | 2.254,5248 Ft |
20 - 99 | 1.803,639 Ft |
100 + | 1.262,5432 Ft |
Pitch Diameter | 1.0 mm |
---|---|
Pitch Diameter | 0.039 in |
Mounting Hole to End Length | 25.0 mm |
Mounting Hole to End Length | 0.984 in |
Type | 3 |
Full Material | Stainless Steel |
Colour | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz