10153307
CSP8-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 88,2659 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
| Furat „B” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
| Típus | Tüske |
| Body Diameter | 0.433 in |
| Body Diameter | 11.0 mm |
| Furatátmérő „A” | 0.327 in |
| Furatátmérő „A” | 8.3 mm |
| Belső magasság | 3.6 mm |
| Belső magasság | 0.142 in |
| Távtartó hossza | 0.272 in |
| Távtartó hossza | 6.9 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz