Menü Keresés

Csavar- és retesztámasz 6.5 mm #6,M3 Bepattanós, fix

Locking pin for collar spacer range, this item is compatible with CSR6 item numbers
Essentra cikkszám:

10153291

Gyártói cikkszám:

CSP6-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 88,2659 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

88.266 Ft

1000 x 88,2659 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Típus Tüske
Body Diameter 10.0 mm
Furatátmérő „A” 6.5 mm
Belső magasság 3.0 mm
Zárófej magassága „A” 5.0 mm
Távtartó hossza 6.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot