Menü Keresés

Galléros dugó M10 16.0 mm Narancs LDPE

A narancssárga LDPE galléros dugó önmetsző kialakítású, vastag falának köszönhetően rendkívül tartós. Ez megnehezíti az alkatrészt, ezért ideális homokfúvási alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

10256039

Gyártói cikkszám:

464119

6557 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 47,4084 Ft
1500 + 36,3633 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

7.111 Ft

150 x 47,4084 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 16.0 mm
á 7.6 mm
á1 9.5 mm
m 20.5 mm
Anyag LDPE
Szín Narancs
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot