Menü Keresés

Galléros dugó M10 16.0 mm Zöld LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20750503

Gyártói cikkszám:

20750503

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1500 - 7499 24,4781 Ft
7500 + 22,0303 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 1500

Teljes ár:

36.717 Ft

1500 x 24,4781 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Anyag LDPE - PCR
Szín Zöld
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot