Menü Keresés

Galléros dugó M6 10.0 mm Zöld LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20750466

Gyártói cikkszám:

20750466

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 30,3368 Ft
2500 - 12499 21,6691 Ft
12500 + 19,5022 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

7.584 Ft

250 x 30,3368 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Anyag LDPE - PCR
Szín Zöld
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot