Menü Keresés

Galléros dugó M4 8.0 mm Zöld LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20750442

Gyártói cikkszám:

20750442

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 23,7451 Ft
2500 - 12499 16,9608 Ft
12500 + 15,2647 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

5.936 Ft

250 x 23,7451 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Anyag LDPE - PCR
Szín Zöld
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot