Menü Keresés

Galléros dugó M2 8.0 mm Zöld LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20750428

Gyártói cikkszám:

20750428

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 23,1833 Ft
5000 - 24999 16,5595 Ft
25000 + 14,9035 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.592 Ft

500 x 23,1833 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M2
Anyag LDPE - PCR
Szín Zöld
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot