A furatélvédő szalagok a kívánt hosszra vághatók és a panelfurat köré vagy a panelélekre helyezhetők. Különböző csomagolási és anyagopciók állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR1712
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kompatibilis panelvastagság | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.596,8999 Ft - 264.596,8999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 264.596,8999 Ft - 264.596,8999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 264.596,8999 Ft - 264.596,8999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 985,1908 Ft - 985,1908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 713,3697 Ft - 713,3697 Ft | 30 Raktáron |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 902,0591 Ft - 902,0591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1.209,3947 Ft - 1.209,3947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1.398,5907 Ft - 1.398,5907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 485,0311 Ft - 485,0311 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 900,7584 Ft - 900,7584 Ft | 480 Raktáron |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 21.695,1469 Ft - 21.695,1469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 1.053,1256 Ft - 1.053,1256 Ft | 30 Raktáron |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 45.252,5305 Ft - 45.252,5305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 1.209,3947 Ft - 1.209,3947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 964,5996 Ft - 964,5996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 1.441,334 Ft - 1.441,334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 257.460,0188 Ft - 257.460,0188 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 857,755 Ft - 857,755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1.081,6166 Ft - 1.081,6166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 685,9739 Ft - 685,9739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz