A furatélvédő szalagok a kívánt hosszra vághatók és a panelfurat köré vagy a panelélekre helyezhetők. Különböző csomagolási és anyagopciók állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR1712
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kompatibilis panelvastagság | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.596,8999 Ft - 264.596,8999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 258.143,317 Ft - 258.143,317 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 257.460,0188 Ft - 257.460,0188 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 32.138,0965 Ft - 32.138,0965 Ft | 17 Raktáron |
|
|
||
| 35.360,1098 Ft - 35.360,1098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 27.911,1499 Ft - 27.911,1499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 43.722,999 Ft - 43.722,999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 264.596,8999 Ft - 264.596,8999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 32.576,5235 Ft - 32.576,5235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 33.303,0229 Ft - 33.303,0229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 42.494,7242 Ft - 42.494,7242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 96.118,2353 Ft - 96.118,2353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 243.287,9078 Ft - 243.287,9078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 264.596,8999 Ft - 264.596,8999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 114.955,7688 Ft - 114.955,7688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.265 in
6.74 mm
|
||
| 56.524,0508 Ft - 56.524,0508 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 243.287,9078 Ft - 243.287,9078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 264.596,8999 Ft - 264.596,8999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 264.596,8999 Ft - 264.596,8999 Ft | 4 Raktáron |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 982,6443 Ft - 982,6443 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz