Menü Keresés

Függőleges panelvezető sín M3 1.6 mm 160.0 mm Poliamid Szürke

Csavarja fel a függőleges rögzítésű kártyavezetőket reteszelő mechanizmussal, hogy rögzítse a NYÁK-lemezek helyzetét és védje meg a véletlen eltávolítástól. A terméket rögzítőcsavarokkal és alátétekkel együtt szállítjuk.
Essentra cikkszám:

10113714

Gyártói cikkszám:

VMCG-160-MPBK-K

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 770,6528 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

77.065 Ft

100 x 770,6528 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Rögzítés módja Csavar
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Kompatibilis panelvastagság 1.6 mm
Magasság 160.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot