Menü Keresés

Függőleges gyorsrögzítő 50.0 kg Acél

77.0 mm | 3.031 in height x Length Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing of holding force while saving work space.
Essentra cikkszám:

10390023

Gyártói cikkszám:

493778

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.459,0592 Ft
100 + 3.114,0871 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A rúd alatti magasság 15.6 mm
Teherbírás 50.0 kg
Talp típus Peremes
Fogantyú színe Piros
Talp anyaga Acél
A fogantyú iránya Függőleges
Fogantyú típusa Egyenes fogantyú
Fogantyú elmozdulása 56
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot