20077709
612121215
| Mennyiség | Egységár | 
|---|---|
| 1 - 24 | 152.944,464 Ft | 
| 25 + | 72.830,697 Ft | 
| Teljes magasság | 1.378 in | 
|---|---|
| Teljes magasság | 35.0 mm | 
| Teljes szélesség | 90.0 mm | 
| Teljes szélesség | 3.543 in | 
| Teljes hossz | 94.0 mm | 
| Teljes hossz | 3.701 in | 
| Szerelőfurat hossza | 3.15 in | 
| Szerelőfurat hossza | 80.0 mm | 
| Szerelőfurat szélessége | 2.008 in | 
| Szerelőfurat szélessége | 51.0 mm | 
| Fogótartomány | 22.5 mm | 
| Fogótartomány | 0.886 in | 
| Anyag | Zamak | 
| Befejezés | Fekete porszórt | 
| Szín | Fekete | 
| Fogantyú típusa | Nincs fogantyú | 
| Zárás típusa | Eltérő kulcsos | 
| Kulcs típusa | 5 mm dupla bites kulcs | 
| Zár kialakítása | HVAC Latch | 
| Vámtarifaszám | 8301600090 | 
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz