20077679
612111121200E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 4.821,7796 Ft |
50 + | 3.419,6977 Ft |
Overall Height | 67.0 mm |
---|---|
Overall Height | 2.638 in |
Overall Width | 90.0 mm |
Overall Width | 3.543 in |
Overall Length | 80.0 mm |
Overall Length | 3.15 in |
Mounting Hole Length | 80.0 mm |
Mounting Hole Length | 3.15 in |
Mounting Hole Width | 51.0 mm |
Mounting Hole Width | 2.008 in |
Grip Range | 22.5 mm |
Grip Range | 0.886 in |
Material | Zamak |
Finish | Black Coated |
Colour | Black |
Handle Type | No Handle |
Locking Type | No Cylinder |
Key Type | Keyless |
Latch Style | HVAC Latch |
Commodity Code | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz