20077693
612110121200E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 4.821,7796 Ft |
| 50 + | 3.419,6977 Ft |
| Teljes magasság | 67.0 mm |
|---|---|
| Teljes magasság | 2.638 in |
| Teljes szélesség | 3.543 in |
| Teljes szélesség | 90.0 mm |
| Teljes hossz | 94.0 mm |
| Teljes hossz | 3.701 in |
| Szerelőfurat hossza | 3.15 in |
| Szerelőfurat hossza | 80.0 mm |
| Szerelőfurat szélessége | 51.0 mm |
| Szerelőfurat szélessége | 2.008 in |
| Fogótartomány | 22.5 mm |
| Fogótartomány | 0.886 in |
| Anyag | Zamak |
| Befejezés | Fekete porszórt |
| Szín | Fekete |
| Fogantyú típusa | Nincs fogantyú |
| Zárás típusa | Nem henger |
| Kulcs típusa | Kulcs nélküli |
| Zár kialakítása | HVAC Latch |
| Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz