Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20048075
01220001E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 5.004,6242 Ft |
10 - 49 | 3.574,7304 Ft |
50 + | 3.217,257 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Teljes magasság | 2.559 in |
---|---|
Teljes magasság | 65.0 mm |
Teljes szélesség | 55.0 mm |
Teljes szélesség | 2.165 in |
Teljes hossz | 8.858 in |
Teljes hossz | 225.0 mm |
Szerelőfurat hossza | 1.811 in |
Szerelőfurat hossza | 46.0 mm |
Szerelőfurat szélessége | 75.0 mm |
Szerelőfurat szélessége | 2.953 in |
Fogótartomány | 18.0 mm |
Fogótartomány | 0.709 in |
Anyag | PA |
Szín | Fekete |
Fogantyú típusa | Külső záró fogantyú |
Zárás típusa | Nem henger |
Kulcs típusa | Kulcs nélküli |
Zár kialakítása | HVAC Latch |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz