Menü Keresés

Záró Eurokulcs (5333) 140.0 mm Fekete

Ez az állítható kompressziós retesz „L” fogantyúval rendelkezik, amely M5 csavarral van a zárhoz rögzítve. A kompresszió biztonságos tömítést tesz lehetővé, ahol IP/NEMA teljesítményre van szükség. Jobb zaj- és rezgésszigetelést biztosít. Ideális szekrényekhez és bútorokhoz. Fekete poliamidból készült.
Essentra cikkszám:

20048143

Gyártói cikkszám:

0121800501E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 5.891,6281 Ft
10 - 49 4.208,3058 Ft
50 + 3.787,4752 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.892 Ft

1 x 5.891,6281 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kulcs típusa Eurokulcs (5333)
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot