20048167
0121600001E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 4.259,5463 Ft |
| 10 - 49 | 3.042,5331 Ft |
| 50 + | 2.738,2798 Ft |
| Teljes magasság | 120.0 mm |
|---|---|
| Teljes magasság | 4.724 in |
| Teljes hossz | 7.874 in |
| Teljes hossz | 200.0 mm |
| Szerelőfurat hossza | 24.0 mm |
| Szerelőfurat hossza | 0.945 in |
| Szerelőfurat szélessége | 24.0 mm |
| Szerelőfurat szélessége | 0.945 in |
| Fogótartomány | 2.362 in |
| Fogótartomány | 60.0 mm |
| Anyag | PA |
| Szín | Fekete |
| Fogantyú típusa | Nincs fogantyú |
| Zárás típusa | Nem henger |
| Kulcs típusa | Nincs kulcs |
| Zár kialakítása | HVAC Latch |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz