Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A T-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
Sorozat szám: SR5518
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Fogantyúhossz | Nyelv hossza | Anyag | Kulcs típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.711,7824 Ft - 1.901,9814 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
| 2.535,7307 Ft - 2.535,7307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 16 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.824,6267 Ft - 2.027,3662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 3 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 2.030,2102 Ft - 2.255,7918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 2.535,7307 Ft - 2.535,7307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
| 1.624,1714 Ft - 1.804,6326 Ft | 60 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
| 1.598,2056 Ft - 2.237,4878 Ft | 375 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.895,482 Ft - 2.653,6748 Ft | 1 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 7 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 52 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.889,9791 Ft - 2.645,9708 Ft | 40 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.598,2056 Ft - 2.237,4878 Ft | 6 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 2.859,9152 Ft - 4.448,7575 Ft | 4 Raktáron |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 2.859,9152 Ft - 4.448,7575 Ft | 28 Raktáron |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 1.598,2056 Ft - 2.237,4878 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 2.016,4124 Ft - 2.822,9773 Ft | 35 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz