20055172
9600020123938E
| Mennyiség | Egységár |
|---|
| Nyelv anyaga | Acél |
|---|---|
| Zárnyelv anyaga | PA |
| Fogantyú kialakítása | Nincs fogantyú |
| Stílus | Reverse Offset Cam |
| Szerelőfurat hossza | 22.2 mm |
| Szerelőfurat hossza | 0.874 in |
| Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
| Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
| Fogótartomány | 28.5 - 56.0 mm |
| Fogótartomány | 1.122 - 2.205 in |
| Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz