20055127
9600020123930E
| Mennyiség | Egységár |
|---|
| Nyelv anyaga | Acél |
|---|---|
| Zárnyelv anyaga | PA |
| Fogantyú kialakítása | Nincs fogantyú |
| Stílus | Straight Cam |
| Szerelőfurat hossza | 0.874 in |
| Szerelőfurat hossza | 22.2 mm |
| Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
| Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
| Fogótartomány | 1.043 - 2.362 in |
| Fogótartomány | 26.5 - 60.0 mm |
| Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz