Menü Keresés

Forgó reteszek 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Acél Natúr

Essentra cikkszám:

20068400

Gyártói cikkszám:

281033001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 3.710,2543 Ft
5 + 3.339,2289 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.710 Ft

1 x 3.710,2543 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz 77.0 mm
Szélesség 35.7 mm
Rögzítés típusa 1/4 in
Meghajtókar típusa Two Point
Rögzítés iránya Jobbos
Befejezés Galvanizált
Típus Bumper
Vámtarifaszám 8301409000
Zár típusa Elforgatható retesz
Zárnyelv anyaga Acél
Szín Natúr

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot