Menü Keresés

Forgó reteszek 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Acél Natúr

Essentra cikkszám:

20068028

Gyártói cikkszám:

28002432001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 2.641,3678 Ft
5 + 2.377,2331 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.641 Ft

1 x 2.641,3678 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz 68.5 mm
Szélesség 28.0 mm
Rögzítés típusa 1/4 in
Meghajtókar típusa Double
Rögzítés iránya Jobbos
Befejezés Galvanizált
Típus Bumper
Vámtarifaszám 8301409000
Zár típusa Elforgatható retesz
Zárnyelv anyaga Acél
Szín Natúr

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot