Menü Keresés

Forgó reteszek 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Acél Natúr

Essentra cikkszám:

20068134

Gyártói cikkszám:

28001432001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 2.446,7851 Ft
5 + 2.202,1066 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.447 Ft

1 x 2.446,7851 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz 68.5 mm
Szélesség 28.0 mm
Rögzítés típusa 1/4 in
Meghajtókar típusa Double
Rögzítés iránya Jobbos
Befejezés Galvanizált
Típus Standard
Vámtarifaszám 8301409000
Zár típusa Elforgatható retesz
Zárnyelv anyaga Acél
Szín Natúr

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot