20068141
28001411001E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 3.620,7921 Ft |
Hossz | 68.5 mm |
---|---|
Hossz | 2.697 in |
Szélesség | 28.0 mm |
Szélesség | 1.102 in |
Rögzítés típusa | 7.2 mm |
Meghajtókar típusa | Single |
Rögzítés iránya | Jobbos |
Befejezés | Fényes |
Típus | Standard |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Zár típusa | Rotary Latch |
Zárnyelv anyaga | Acél |
Szín | Natúr |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz