Menü Keresés

Rotációs csillapító egység – fogaskerék nélkül 90.0 N 17.0 mm PC

This Barrel Damper is made of Polycarbonate, Zinc Alloy, NBR and Silicone oil. It can be fitted as part of an assembly to control the speed and acceleration of a rotating body. This compact design has a high torque of 90 Ncm ±20 and has a key size of 2.6 x 2.55 has a wide operating angle up to 100 °. It's overall feature qualify it as a heavy duty, high torque component.
Essentra cikkszám:

10403754

Gyártói cikkszám:

551382

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 12.282,698 Ft
100 + 10.680,623 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

12.283 Ft

1 x 12.282,698 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 33.1 mm
Teljes anyag Polikarbonát;Cink;Nitril butadién gumi;Szilikon
Szín Natúr
Fogaskerék típusa Hordó csapágy
Nyomaték 90.0 N
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot