Menü Keresés

Rotációs csillapító egység – fogaskerékkel 5.5 N 22.0 mm POM

A fogaskerekes rotációs csillapítóegység a mozgó test sebességét és gyorsulását vezérli. Szerelvény részeként egyszerűen felszerelhetők. Az önálló egység 11 foggal van felszerelve, 1,25-ös modullal és 6,0 mm magassággal, jobbra forgó csillapítással rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10403709

Gyártói cikkszám:

551371

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 5.686,9431 Ft
100 + 2.362,6153 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.687 Ft

1 x 5.686,9431 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 19.0 mm
Kerék külső átmérője 16.2 mm
Teljes anyag Polioxinetilén;Poliamid 6.6;Szilikon olaj
Szín Fekete
Fogaskerék típusa Szabványos homlokfogaskerék
Nyomaték 5.5 N
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot