10403662
551367
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 5.829,1168 Ft |
| 100 + | 2.421,6808 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Foglalat átmérője | 0.866 in |
|---|---|
| Foglalat átmérője | 22.0 mm |
| Teljes magasság | 0.776 in |
| Teljes magasság | 19.7 mm |
| Teljes hossz | 40.0 mm |
| Teljes hossz | 1.575 in |
| Kerék külső átmérője | 16.3 mm |
| Kerék külső átmérője | 0.642 in |
| Teljes anyag | 15% üvegszál erősítésű poliamid 6.6;Acél;Polioximetilén;Polidimetilsziloxán |
| Szín | Fekete;Szürke |
| Fogaskerék típusa | Szabványos homlokfogaskerék |
| Nyomaték | 11.0 N |
| Nyomaték | 11.0 N |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz