Menü Keresés

Rotációs csillapító egység – fogaskerék nélkül 10.0 N POM

This Barrel Damper is made of POM, Polycarbonate, NBR and Silicone Oil. This Simple to install, self contained unit controls the speed and acceleration of a rotating body. It operates at a torque of 10 Ncm ±0,85 and is fitted with a key size of 1.5 x 2 mm.
Essentra cikkszám:

10403501

Gyártói cikkszám:

551340

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.016,9414 Ft
100 - 499 841,4764 Ft
500 + 701,1847 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.169 Ft

10 x 2.016,9414 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Foglalat átmérője 13.0 mm
Teljes magasság 18.0 mm
Teljes anyag Polioximetilén;Polikarbonát;Nitril butadién gumi
Szín Natúr
Fogaskerék típusa Hordó csapágy
Nyomaték 10.0 N
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot