Menü Keresés

Rotációs csillapító egység – fogaskerék nélkül 1.50 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 1.50 Ncm ±0.25 and body diameter of 14.8 mm to fit by screwing into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Essentra cikkszám:

10403389

Gyártói cikkszám:

551306

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Foglalat átmérője 14.8 mm
Teljes magasság 8.0 mm
Teljes anyag Polioxinetilén;Poliamid 6.6;Szilikon olaj
Szín Fekete
Fogaskerék típusa Szabványos homlokfogaskerék
Nyomaték 1.50 N
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot