Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10645574
551288
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 841,4764 Ft |
| 500 + | 705,1688 Ft |
| Foglalat átmérője | 0.594 in |
|---|---|
| Foglalat átmérője | 15.1 mm |
| Teljes magasság | 0.335 in |
| Teljes magasság | 8.5 mm |
| Teljes hossz | 19.7 mm |
| Teljes hossz | 0.776 in |
| Teljes anyag | Polioxinetilén;Poliamid 6.6;Szilikon olaj |
| Szín | Fekete |
| Fogaskerék típusa | Szabványos homlokfogaskerék |
| Nyomaték | 1.50 N |
| Nyomaték | 1.50 N |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |