10645567
551287
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 841,4764 Ft |
| 500 + | 705,1688 Ft |
| Foglalat átmérője | 0.594 in |
|---|---|
| Foglalat átmérője | 15.1 mm |
| Teljes magasság | 0.335 in |
| Teljes magasság | 8.5 mm |
| Teljes hossz | 0.776 in |
| Teljes hossz | 19.7 mm |
| Teljes anyag | Polioxinetilén;Poliamid 6.6;Szilikon olaj |
| Szín | Fekete |
| Fogaskerék típusa | Szabványos homlokfogaskerék |
| Nyomaték | 1.20 N |
| Nyomaték | 1.20 N |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz