Menü Keresés

Rotációs csillapító egység – fogaskerék nélkül 2.20 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 2.20 Ncm ±0.35 and has a body diameter of 15 mm to fit by screwing to place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly
Essentra cikkszám:

10403136

Gyártói cikkszám:

551253

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 862,5133 Ft
500 + 722,798 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

86.251 Ft

100 x 862,5133 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Foglalat átmérője 15.0 mm
Teljes magasság 6.8 mm
Teljes anyag Polioxinetilén;Poliamid 6.6;Szilikon olaj
Szín Fekete
Fogaskerék típusa Szabványos homlokfogaskerék
Nyomaték 2.20 N
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot