Menü Keresés

Rotációs csillapító egység – fogaskerékkel 5.8 mm 7.0 mm POM

This gear wheel is made of black POM and is fitted with 14 teeth. It has a base diameter of 5.75 mm, a primary diameter of 7.0 mm and overall diameter of 7.85 mm
Essentra cikkszám:

10632314

Gyártói cikkszám:

104101069905

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.082,2463 Ft
50 - 249 947,0203 Ft
250 + 676,4587 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.822 Ft

10 x 1.082,2463 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 3.0 mm
Kerék külső átmérője 7.9 mm
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Fekete
Fogaskerék típusa Szabványos homlokfogaskerék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot