10633021
078202599999
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 2.086,58 Ft |
| 50 + | 1.351,966 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Foglalat átmérője | 14.9 mm |
|---|---|
| Foglalat átmérője | 0.587 in |
| Teljes magasság | 7.15 mm |
| Teljes magasság | 0.281 in |
| Teljes hossz | 24.0 mm |
| Teljes hossz | 0.945 in |
| Kerék külső átmérője | 0.409 in |
| Kerék külső átmérője | 10.4 mm |
| Teljes anyag | Polioximetilén; Poliamid 66 |
| Szín | Fehér |
| Fogaskerék típusa | Szabványos homlokfogaskerék |
| Nyomaték | 0.55 N |
| Nyomaték | 0.55 N |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz