10328651
078143069999
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 2.447,3763 Ft |
50 - 249 | 2.202,5811 Ft |
250 + | 1.834,6355 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance Between Fixing Holes | 32.0 mm |
---|---|
Distance Between Fixing Holes | 1.26 in |
Housing Diameter | 18.6 mm |
Housing Diameter | 0.732 in |
Maximum Operating Temperature | 90 °C |
Maximum Operating Temperature | 194 °F |
Overall Height | 19.0 mm |
Overall Height | 0.748 in |
Overall Length | 40.0 mm |
Overall Length | 1.575 in |
Wheel Outside Diameter | 16.2 mm |
Wheel Outside Diameter | 0.638 in |
Full Material | Polyoxymethylene;Polyamide 6.6;Silicone Oil |
Colour | Black |
Gear Type | Standard Spur Gear |
Torque | 15.0 N |
Torque | 15.0 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz