Menü Keresés

Rotációs csillapító egység – fogaskerékkel 11.0 N 22.0 mm POM

This rotary dampers bidirectional with gear control the speed and acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors. Simple and time saving assembly, no maintenance needed, soundless movement with a silicone damper. Operating torque 11.0
Essentra cikkszám:

10328644

Gyártói cikkszám:

078142069999

120 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.508,5607 Ft
50 - 249 2.257,6457 Ft
250 + 1.880,5014 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

25.086 Ft

10 x 2.508,5607 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Foglalat átmérője 18.6 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 90 °C
Teljes magasság 19.0 mm
Teljes hossz 40.0 mm
Kerék külső átmérője 16.2 mm
Teljes anyag Polioxinetilén;Poliamid 6.6;Szilikon olaj
Szín Fekete
Fogaskerék típusa Szabványos homlokfogaskerék
Nyomaték 11.0 N
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot