Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10328606
078138069999
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 2.447,3763 Ft |
| 50 - 249 | 2.202,5811 Ft |
| 250 + | 1.834,6355 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Foglalat átmérője | 18.6 mm |
|---|---|
| Foglalat átmérője | 0.732 in |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 194 °F |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 90 °C |
| Teljes magasság | 19.0 mm |
| Teljes magasság | 0.748 in |
| Teljes hossz | 1.575 in |
| Teljes hossz | 40.0 mm |
| Kerék külső átmérője | 16.2 mm |
| Kerék külső átmérője | 0.638 in |
| Teljes anyag | Polioxinetilén;Poliamid 6.6;Szilikon olaj |
| Szín | Fekete |
| Fogaskerék típusa | Szabványos homlokfogaskerék |
| Nyomaték | 3.0 N |
| Nyomaték | 3.0 N |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz