Menü Keresés

Rotációs csillapító egység – fogaskerékkel 0.30 N 8.8 mm POM

Essentra cikkszám:

10640111

Gyártói cikkszám:

078130069999

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 758,7144 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.587 Ft

10 x 758,7144 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Foglalat átmérője 15.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 90 °C
Teljes magasság 7.7 mm
Teljes hossz 24.0 mm
Kerék külső átmérője 10.4 mm
Teljes anyag Polioximetilén; Poliamid 66; Polikarbonát; Szilikon; Szilikon olaj
Szín Fekete
Fogaskerék típusa Szabványos homlokfogaskerék
Nyomaték 0.30 N
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot