10328545
078125069999
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 2.157,8253 Ft |
50 + | 1.398,1252 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Body Length | 16.0 mm |
---|---|
Body Length | 0.63 in |
Distance Between Fixing Holes | 19.7 mm |
Distance Between Fixing Holes | 0.776 in |
Housing Diameter | 15.0 mm |
Housing Diameter | 0.591 in |
Maximum Operating Temperature | 90 °C |
Maximum Operating Temperature | 194 °F |
Overall Height | 12.0 mm |
Overall Height | 0.472 in |
Overall Length | 21.5 mm |
Overall Length | 0.846 in |
Wheel Outside Diameter | 10.4 mm |
Wheel Outside Diameter | 0.409 in |
Full Material | Polyoxymethylene;Polyamide 6.6;Polycarbonate;Silicone Oil |
Colour | Black |
Gear Type | Standard Spur Gear |
Torque | 1.2 N |
Torque | 1.2 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz