10632277
078124069999
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 758,7144 Ft |
| Foglalat átmérője | 0.591 in |
|---|---|
| Foglalat átmérője | 15.0 mm |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 90 °C |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 194 °F |
| Teljes magasság | 0.299 in |
| Teljes magasság | 7.6 mm |
| Teljes hossz | 17.7 mm |
| Teljes hossz | 0.697 in |
| Kerék külső átmérője | 0.409 in |
| Kerék külső átmérője | 10.4 mm |
| Teljes anyag | Polioximetilén; Poliamid 66; Polikarbonát; Szilikon; Szilikon olaj |
| Szín | Fekete |
| Fogaskerék típusa | Szabványos homlokfogaskerék |
| Nyomaték | 0.95 N |
| Nyomaték | 0.95 N |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz