Menü Keresés

Rotációs csillapító egység – fogaskerékkel 0.3 N 8.8 mm POM

A fogaskerekes rotációs kétirányú csillapítóegységek mozgó test sebességét és gyorsulását vezérlik olyan mozgó testeknél, mint a csapók, dobozpanelek és berendezés ajtók. Egyszerű és időtakarékos összeszerelés, karbantartást nem igényel, hangtalan mozgás szilikon ütközővel. Szorítás 0,60
Essentra cikkszám:

10328514

Gyártói cikkszám:

078121069999

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.211,7709 Ft
50 + 1.433,0783 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

22.118 Ft

10 x 2.211,7709 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Foglalat átmérője 15.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 90 °C
Teljes magasság 12.0 mm
Teljes hossz 21.5 mm
Kerék külső átmérője 10.4 mm
Teljes anyag Polioxinetilén;Poliamid 6.6;Polikarbonát;Szilikon olaj
Szín Fekete
Fogaskerék típusa Szabványos homlokfogaskerék
Nyomaték 0.3 N
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot