Menü Keresés

Rotációs csillapító egység – fogaskerékkel 0.45 N 10.4 mm POM

A fogaskerekes rotációs kétirányú csillapítóegységek mozgó test sebességét és gyorsulását vezérlik olyan mozgó testeknél, mint a csapók, dobozpanelek és berendezés ajtók. Egyszerű és időtakarékos összeszerelés, karbantartást nem igényel, hangtalan mozgás szilikon ütközővel. Szorítás 0,45
Essentra cikkszám:

10328484

Gyártói cikkszám:

078113069999

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.211,7709 Ft
50 + 1.433,0783 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

22.118 Ft

10 x 2.211,7709 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Foglalat átmérője 15.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 90 °C
Teljes magasság 7.9 mm
Teljes hossz 21.0 mm
Kerék külső átmérője 10.4 mm
Teljes anyag Polioxinetilén;Poliamid 6.6;Polikarbonát;Szilikon
Szín Fekete
Fogaskerék típusa Szabványos homlokfogaskerék
Nyomaték 0.45 N
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot