Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10632369
078107069999
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 758,7144 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Foglalat átmérője | 0.591 in |
|---|---|
| Foglalat átmérője | 15.0 mm |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 90 °C |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 194 °F |
| Teljes magasság | 0.315 in |
| Teljes magasság | 8.0 mm |
| Teljes hossz | 20.8 mm |
| Teljes hossz | 0.819 in |
| Kerék külső átmérője | 10.4 mm |
| Kerék külső átmérője | 0.409 in |
| Teljes anyag | Polioximetilén; Poliamid 66; Polikarbonát; Szilikon; Szilikon olaj |
| Szín | Fekete |
| Fogaskerék típusa | Szabványos homlokfogaskerék |
| Nyomaték | 1.20 N |
| Nyomaték | 1.20 N |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |