Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10036365
UBM-12.3M-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 2999 | 126,1078 Ft |
| 3000 + | 101,7789 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Feloldó rögzítés |
| Furat „B” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
| Távtartó hossza | 0.484 in |
| Távtartó hossza | 12.3 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Zárófej magassága „A” | 0.154 in |
| Zárófej magassága „A” | 3.9 mm |
| Standard | RMS |
| Standard | REACH |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Panelvastagság A tartomány | 0.063 - 0.091 in |
| Panelvastagság A tartomány | 1.6 - 2.3 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 0.039 - 0.091 in |
| Panelvastagság B tartomány | 1.0 - 2.3 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz