Menü Keresés

Zongorapánt Nem fúrt 50.8 mm 15.3 m

Essentra cikkszám:

10273593

Gyártói cikkszám:

493472

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 183.801,5259 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

183.802 Ft

1 x 183.801,5259 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 15.3 m
Teljes vastagság 3.2 mm
Teljes szélesség 50.8 mm
Tekercs hossza 15.3 m
Szín Fehér
Teljes anyag Polipropilén
Zsanér típusa Nem fúrt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot