Menü Keresés

Zongorapánt Nem fúrt 38.1 mm 15.3 m

Essentra cikkszám:

10273562

Gyártói cikkszám:

493469

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 121.427,4649 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

121.427 Ft

1 x 121.427,4649 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 15.3 m
Teljes vastagság 3.2 mm
Teljes szélesség 38.1 mm
Tekercs hossza 15.3 m
Szín Fehér
Teljes anyag Polipropilén
Zsanér típusa Nem fúrt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot