Menü Keresés

Zongorapánt Nem fúrt 28.6 mm 15.3 m

Essentra cikkszám:

10273555

Gyártói cikkszám:

493468

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 98.317,6539 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

98.318 Ft

1 x 98.317,6539 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 15.3 m
Teljes vastagság 3.2 mm
Teljes szélesség 28.6 mm
Tekercs hossza 15.3 m
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén
Zsanér típusa Nem fúrt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot