Menü Keresés

Zongorapánt Fúrt 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

Essentra cikkszám:

10422717

Gyártói cikkszám:

493544

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 2.326,9639 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

4.654 Ft

2 x 2.326,9639 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 1.6 mm
Teljes hossz 1016.0 mm
Teljes szélesség 50.8 mm
Zsanér típusa Fúrt
Vámtarifaszám 9403999090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot